Entrer le code tarifaire | Mon profil | Afficher listes des projets / paniers | Nom d'utilisateur
Marquer cette page | Mes favoris
English | Deutsch | Français
Home   |    Sommaire   |    Belimo dans le monde   |   Lineg   |    mail@belimo.fr

Go
Stratégie de base  |  Gamme de produits  |  Domaine d'applications  |  Belimo dans le monde  |  Belimo Group  |  Organigramme  |  Postes vacants  |  Références  |  Logo Download


Company Presentation
(PDF - 2.6 mb)

"Belimo Inside"
Video Clip
(Streaming Media)

"Belimo Impressions"
Slideshow
(Streaming Media)

The complete product range
(PDF - 1.6 mb)

SQS Certificate ISO 9001:2008
(PDF - 48 kb)

Articles of Incorporation
(PDF - 56 kb)
Belimo. La sécurité et le confort.

Belimo – leader mondial de la technologie des servomoteurs et des vannes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation – propose une gamme complète à un excellent rapport qualité-prix.


La gamme complète

Les servomoteurs Belimo existent en mode de commande tout-ou-rien, proportionnel ou 3 points, pour des tensions nominales AC / DC 24 V et AC 110 V / 230 V. Les modèles flexibles MF, et compatibles MP-Bus, sont paramétrables individuellement. Des servomoteurs spécifiques pour clapets coupe-feu et volets de désenfumage offrent une sécurité accrue. Les systèmes de régulation de débit-volume (VAV) procurent un confort d’ambiance individualisé. Des vannes innovantes permettent de réduire les coûts d’installation et la consommation d’énergie.

Performance accrue, profitabilté augmentée.

En cherchant à répondre systéma-tiquement aux besoins du marché et grâce à des innovations révolutionnaires, Belimo définit, depuis 1975, définit les standards dans le domaine des servomoteurs et des vannes CVC. Les demandes des clients recoivent une réponse adaptée et rapide et une assistance individuelle est assurée dans le monde entier. Chaque servomoteur est contrôlé dans ses moindres détails avant d’être livré. Les compétences hautement spécialisées et la proverbiale « SWISS QUALITY » permettent d’accorder cinq ans de garantie sur toute la gamme.


Copyright (c)2012 BELIMO Automation AG. Tous droits réservés. Contactez-nous