Geschichte

Datum Aktivitäten
1. Juni 1975 Gründung der BELIMO Automation AG durch Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner und Karl Stocker
1975 Entwicklung des Steckantriebes (direkte Montage des Antriebs auf die Klappenachse als Weltneuheit, damit Reduktion der Montagezeit auf einen Drittel)
August 1976 Erste Auslieferung von Steckantrieben SM1 ...
1977 Gründung einer Vertriebsgesellschaft in Deutschland
Die ersten Federrücklaufantriebe für den Einsatz im Brandschutz entstehen
1984 Der Federrücklaufantrieb FM... und das Luft-Volumenstromsystem VAV-Control werden ins Sortiment aufgenommen
1984 / 1985 In England, Finnland, Norwegen, Österreich, Dänemark und Frankreich, Schweden und Holland entstehen aus den bestehenden Vertretungen unabhängige Vertriebsgesellschaften (Franchisenehmer)
1986 der 1'000'000. Antrieb wird montiert
1989 Gründung von Belimo Aircontrols USA
1990 Der Jahresumsatz erreicht erstmals die CHF 50 Mio Grenze
Gründung einer Tochtergesellschaft in Spanien
1993 Montage des 5'000'000. Antriebs
1993 / 1994 Gründung von Tochtergesellschaften in Österreich, Grossbritannien und Frankreich
10. November 1995 Belimo Automation AG wird Publikumsgesellschaft (erster Handelstag an der Zürcher Börse)
1995 Erstmals über 1’000’000 Antriebe pro Jahr montiert, wobei der Nettoumsatz erstmals die CHF 100 Mio Grenze übersteigt.
Gründung einer Tochtergesellschaft in Kanada
1997 Gründung von Belimo Hongkong
Montage des 10'000'000. Antriebs
1998 Entwicklung und Verkauf von ersten Ventilantrieben für den neuen Anwendungsbereich Wasser
Oktober 1998 Aufnahme der Produktion in den USA (in Danbury, CT)
2000 Der Nettoumsatz in CHF übersteigt die 200 Mio Grenze
Gründung einer Tochtergesellschaft in Singapore
2001 Neue Tochtergesellschaften: Polen und Australien
Erstmals über 2'000'000 Antriebe pro Jahr montiert
November 2002 Bezug des neuen Produktions- und Verwaltungsgebäudes in Hinwil, damit Zusammenlegung aller Standorte im Zürcher Oberland; Verlegung des Firmensitzes von Wetzikon nach Hinwil
2005 Einführung einer neuen Produktegeneration mit modularisierten Antrieben
2006 Montage des 30'000'000. Antriebs
Gründung einer Tochtergesellschaft in Indien
2007 Lancierung des neuen CM-Kompaktantriebs: ein Evolutionsschritt für den Antrieb von kleinen Klappen







[Copyright (c)2012 BELIMO Automation AG. Alle Rechte vorbehalten.]
Home