Mit spezialisiertem Know-how zum «State of the art»

Kostengünstige Integration der HLK-Stellglieder. Busfähige Stellantriebe von Belimo verfügen über intelligente Antriebssteuerungen mit offenen Schnittstellen. Das ermöglicht die einfache, kostengünstige Integration von Luft- und Brandschutzklappen sowie von VAV-Boxen und
Regelventilen. Je nach Ausgangslage und Bedürfnissen können die Stellglieder einzeln an LonWorks®-Netzwerke oder gebündelt über den Belimo MP-Bus® an übergeordnete Systeme angebunden werden.

Mit Belimo an der Spitze. Die jahrzehntelange Innovationsführerschaft ist Verpflichtung. Darum investiert Belimo überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung. Auf der Basis der aktuellen Marktbedürfnisse werden bestehende Produkte bei Bedarf angepasst und neue Lösungen entwickelt. Das sichert den Innovationsvorsprung und garantiert den Kunden einen langfristigen Investitionsschutz.




[Copyright (c)2012 BELIMO Automation AG. Alle Rechte vorbehalten.]
Home