Kennzahlen
|
 |
 |
 |
 |
| in CHF Millionen |
2009 |
2008 |
Veränderung |
 |
| Nettoumsatz |
385.9 |
403.8 |
-4,4% |
 |
Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen (EBITDA) |
74.9 |
78.6 |
-4,7% |
| in Prozent vom Nettoumsatz |
19,4% |
19,5% |
|
 |
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
61.9 |
64.5 |
-4,1% |
| in Prozent vom Nettoumsatz |
16,0% |
16,0% |
|
 |
| Reingewinn |
49.3 |
46.1 |
6,8% |
| in Prozent vom Nettoumsatz |
12,8% |
11,4% |
|
 |
| Investitionen |
14.2 |
11.1 |
28,3% |
 |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
66.0 |
60.6 |
8,8% |
 |
| Freier Cashflow |
51.9 |
46.4 |
11,7% |
 |
|
|
 |
|
 |
| Personalbestand Ende Jahr |
1056 |
1072 |
-1,4% |
 |
|
|
 |
|
 |
| in CHF |
2009 |
2008 |
Veränderung |
 |
| Reingewinn je Aktie |
81.35 |
75.88 |
7,2% |
 |
| Dividende je Aktie |
40.00 |
40.00 |
0,0% |
 |
 |
Kennzahlen |
 |
| in CHF Millionen |
1. Halbjahr 2009 |
1. Halbjahr 2008 |
Veränderung |
 |
| Nettoumsatz |
190.1 |
200.1 |
- 5,0% |
 |
Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen (EBITDA) |
34.8 |
37.6 |
- 7,5% |
| in Prozent vom Nettoumsatz |
18,3% |
18,8% |
|
 |
| Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
28.2 |
31.3 |
- 9,8% |
| in Prozent vom Nettoumsatz |
14,8% |
15,6% |
|
 |
| Reingewinn |
22.8 |
22.1 |
3,1% |
| in Prozent vom Nettoumsatz |
12,0% |
11,0% |
|
 |
| Investitionen in Sachanlagen |
4.7 |
4.1 |
15,1% |
 |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit |
39.8 |
34.2 |
16,4% |
 |
| Freier Cashflow |
33.9 |
30.7 |
10,6% |
 |
|
|
 |
|
 |
| Reingewinn je Aktie in CHF |
37.59 |
36.20 |
3,8% |
 |
| Personalbestand (Vollzeitstellen, Semesterdurchschnitt) |
1 073 |
1 025 |
4,7% |
 |
|