您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

Cookie: 本网站使用了 cookie。如果您使用并进一步浏览本网站,则表示您接受此条款。点击此处,即可获得有关在本网站上使用 cookie 的详细信息: 更多信息 关闭

关注我们身处的世界

产品

建筑物约占能源消耗和温室气体排放的40%。因此,关于室内空气质量以及供暖、通风和空调系统效率的标准和法律修订,已在全球范围内全面推进。Belimo致力于通过创新、高效和能源优化的解决方案为客户提供鼎力支持。

从产品设计便已开始融入环境思维。着重于可持续和生态高效的产品开发,同时着眼于整个产品生命周期。溶剂、树脂、油漆或铅等辅助材料根本不使用,或仅使用非常少的量。Belimo遵守RoHS环境指令,该指令禁止使用对环境有害的物质。供应商也承诺,在其交付的部件中不使用任何禁用物质。

生产和物流

位于丹伯里(美国康涅狄格州)的生产、物流和行政大楼的建造符合LEED可持续建筑黄金标准。欣维尔(Hinwil)和丹伯里(Danbury)生产基地均遵循ISO 14001国际环境管理体系。Belimo积极响应CDP(碳披露项目)组织的气候变化调查问卷。

我们通过联合发运以及合并直接交付给客户来减少运输环节。一直在持续降低能源密集型空运的比例。

Belimo和供应商之间一致使用可重复使用的纸板包装,从而节省了包装材料。废品尽可能加以循环利用。

采购

Belimo产品制造成本的80%以上来自供应商和合作伙伴。他们为质量、创新能力和可持续性做出了重大贡献。在环境和社会标准方面,Belimo严格要求自身,如同对供应商的要求一样。《行为准则 —— 供应商声明》以具有约束力的方式表达了公司对其供应商的期望。

该行为准则已由一百多家供应商签署,涵盖了90%左右的采购量。对于新供应商和现有供应商,均定期在现场进行审计。

社会责任

价值观和行为准则充分反映出Belimo的社会责任,不仅体现在公司内部,也体现在商业环境之中。Belimo下属公司支持当地各类非营利组织,以及体育和文化活动。

员工是公司最宝贵的资产。他们的健康、安全和满意是公司的重中之重。内部培训计划提供了机会,令员工的知识和技能始终与责任保持一致。