Technológia, mely védi az embereket
és az építészeti örökséget

  1. Kezdőlap
  2. Újdonságok

Tűzvédelmi és füstmentesítő zsalumozgatók

Biztonság a Washington államban található tacomai McMenamins Elks Temple-ben

Az 1915-ben épült történelmi Elks Temple a Washington állambeli Tacoma jól ismert Broadwayén található, és szerepel történelmi helyek nemzeti nyilvántartásában. 2012-ben, több mint négy évtizedes elhagyatottságot követően az Elks Temple a McMenamins tulajdonába került. Az épület felújítását 2017-ben kezdték azzal a céllal, hogy helyreállítsák és megőrizhessék a 20. század eleji építészeti stílust és a színházi jellegét, emellett kialakítva éttermet, bárokat, szállodai szobákat, rendezvénytereket és egy működő sörfőzdét. A történelmi épület értékeit megőrizve és az emberek biztonságát szem előtt tartva Belimo tűzvédelem és füstmentesítési zsalumozgatói kerültek beszerelésre.

Az életmentő technológia

Tűzvédelmi intézkedések segítenek az építészeti örökség részét képező Elks Temple történelmi épületének védelmében, amely csak korlátozott lehetőségekkel rendelkezik a szerkezeti fejlesztések terén. Nem csak a vendégek és a látogatók biztonsága, hanem vészhelyzet esetén a biztonságos evakuálás lehetővé tétele és a pótolhatatlan javak védelme is kiemelt prioritást élveznek.
 

Épületbiztonság

A füstmentesítés ellenőrzésének taktikai eszközei a ventilátorok, a füstelvezető nyílások és a zárt ajtók, csappantyúkkal kombinálva. A stratégia minden egyes helyzetben más és más lehet. Az Elks Temple számít a Belimo motoros, vészállás funkcióval rendelkező tűzvédelmi és füstmentesítési hajtóműveinek megbízhatóságára és biztonsági teljesítményére, hogy azok megakadályozzák a tűz és a füst elterjedését az épületben. Az Elks Temple tűzbiztonsági koncepciója éberséget és tűzoltási stratégiákat tartalmaz riasztásokkal, a HVAC rendszertől elkülönülő automatikus tűzoltóberendezéseivel (sprinklerekkel) és a Belimo életbiztonsági hajtóműveivel. A tűzbiztonsági koncepció lehetővé teszi minden vendég és látogató számára, hogy vészhelyzet esetén időben kimeneküljön, és a tűzoltók számára, hogy gyorsan áthaladjanak az épület vészhelyzeti útvonalain, hogy megóvhassák a pótolhatatlan eszközöket. 

Motoros, vészállás funkcióval rendelkező tűzvédelmi és füstmentesítő zsalumozgatók

Az Elks Temple számít a Belimo motoros, vészállás funkcióval rendelkező tűzvédelmi és füstmentesítési hajtóművekre, mivel a megbízhatóságuk és biztonsági teljesítményük megakadályozza a tűz és a füst terjedését az épületben. A csappantyúk részét képezik azoknak a gátaknak, amelyek megakadályozzák a tűz és a füst továbbterjedését a keletkezési helytől. A megtervezett füstmentesítő rendszerben a hajtómű utasítás hatására nyit és zár, hogy nyomás alá helyezzen területeket, füstmentesítsen vagy zónákat zárjon le, ha arra van szükség. A Belimo a pontos és kiváló minőségű hajtóművei miatt lett kiválasztva.

A Belimo tűzvédelmi és füstmentesítési hajtóműveit úgy tervezték, hogy extrém körülmények között is megbízhatóan teljesítsen. Nem kell aggódnia a korrózió, a fémfelületek pikkelyesedése vagy a fogaskerekek miatt, amelyek beragadhatnak és a csappantyút nyitott helyzetben rögzíthetik. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóművek kefe nélküli egyenáramú motortechnológiát használnak, amelyet egy alkalmazás-specifikus integrált áramkör (ASIC) vezérel, és amely biztosítja az elakadásvédelmet, az alacsonyabb energiafogyasztást, a nagyobb hatékonyságot és kisebb transzformátorméretet. Nem kell foglalkoznia a fémfelületek rozsdásodásával, korróziójával és hámlásával, amelyek miatt egyes versenytársak hajtómű fogaskerekei összetapadtak, és így a csappantyú nyitott helyzetben maradt. A Belimo tűzvédelmi és füstmentesítési hajtóművei felülmúlják a versenytársakét. A Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóművek kefe nélküli egyenáramú motortechnológiát használnak, amelyet egy alkalmazás-specifikus integrált áramkör (ASIC) vezérel, és amely biztosítja az elakadásvédelmet, az alacsonyabb energiafogyasztást, a nagyobb hatékonyságot és kisebb transzformátorméretet.

  • Fire and Smoke Damper Actuators
  • RetroFIT+ Fire & Smoke Actuators - Americas
  • RetroFIT+ Fire & Smoke Actuators - Europe

 
Megjegyzés: A fent látható termék országspecifikus. A kijelölt információkat a helyi weboldalon találja.

Elks Temple fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszere

Anderson Construction Inc. az Emerald Aire Inc.-el együtt.

Az Anderson Construction az elmúlt években szorosan együttműködött a McMenamins-szel és annak tervezőcsapatával a történelmi felújítási-építési projekt megvalósítása érdekében. Az Anderson Construction az Emerald Aire Inc.-vel szerződött a tervezési-építési vállalkozóként. Az Elks Temple egy változtatható hűtőközeg-áramlású és hővisszanyerős hőszivattyúrendszert telepített a teljes épület fűtésének és hűtésének elsődleges megoldásaként. Szellőzőrendszer a friss levegő bejuttatásához és elszívásához. A Belimo hajtóművek minden csappantyúhoz csatlakoztatva vezérlik a levegőáramlását és az elszívását az egész épületen belül. A Belimo zsalumozgatók biztosítják a teljesítményt, a megbízhatóságot és alacsonyabb energiafogyasztást is kínálnak. Az épület szellőztető rendszere nyolc energia visszanyerő ventilátort tartalmaz, amelyek közül négy a tetőre van felszerelve. A színháztérnek van egy külön tetőtéri egysége, amely igény szerint vezérelhető szellőztetést tartalmaz. A két ipari konyhai páraelszívó rendszer rendelkezik tűzoltórendszerrel és légbefúvóval, az egyik az első emeleten, a másik a negyedik emeleten található.
Andersen az épület teljes külső és belső felújítását végzi; fentről lefelé, hogy az épület a 20. század eleji építészeti kialakítását és csodálatos kinézetét teljes mértékben helyreállítsák. A teljes felújítás 16 hónapot vett igénybe és, a projekt teljes becsült költsége 23 millió USD volt. 

McMenamins Elks Temple

Barangoljon, fedezze fel, kezdjen bele egy új kalandba…

  • Discover more about the McMenamins Elks Temple!

További információkért látogassa meg helyi weboldalunkat

TermékválasztékCsoport amerikai divíziója

USA, Kanada és Latin-Amerika

TermékválasztékCsoport európai divíziója

Európa Közel-Kelet és Afrika

TermékválasztékCsoport ázsiai és Csendes-óceáni divíziója

Ázsia, Ausztrália és Óceánia

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)