CQD230A-20



CQD230A-20

Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 15 s, IP40

Listenpreis
100,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

BIM / Revit

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESCM

Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 18,00 €
Nettopreis: ...

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: 20,90 €
Nettopreis: ...

ZCQ-W

Gehäusedeckel CQ, Farbe: RAL-weiss

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Drehmoment
1 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Antrieb (ausgeklickt)
Laufzeit (Motor)
15 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.7 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40
Spannung AC/DC
AC 100...240 V