SRF24A-SR-S2-O
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
- Listenpreis
- 621,00 €
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
- 5.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NO, Ventil offen (A–AB= 100%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]