SY11-230A-3-T



SY11-230A-3-T

Drehantrieb, 3000 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 73 s, 2 x EPU, IP67, F16, Klemmen

Listenpreis
8.330,00 €
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
3000 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handübersteuerung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
73 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
397 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP67
Spannung AC/DC
AC 230 V