SY4-24-SR-T



SY4-24-SR-T

Drehantrieb, 400 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 23 s, 2 x EPU, IP67, F10, Klemmen

Listenpreis
3.880,00 €
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
DC 0.5...10 V
Drehmoment
400 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handübersteuerung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
23 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
254 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP67
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V