SY5-230-SR-T



SY5-230-SR-T

Drehantrieb, 500 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 22 s, 2 x EPU, IP67, F10, Klemmen

Listenpreis
4.379,00 €
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
DC 0.5...10 V
Drehmoment
500 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handübersteuerung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
22 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
211 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP67
Spannung AC/DC
AC 230 V