SY5-24-SR-T



SY5-24-SR-T

Drehantrieb, 500 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 30 s, 2 x EPU, IP67, F10, Klemmen

Listenpreis
4.187,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

BIM / Revit

Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Drehwinkel
90

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Drehmoment
500 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handübersteuerung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
30 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
232 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP67
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V