BFL24-SR
Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
ZA11-B.1
Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN
Multipack 50 Stk.
ZA12ON-B.1
Formschlusseinsatz 12/10 mm ohne Nocken für BFL, BFN
Multipack 100 Stk.
ZZN12-B.1
Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
Elektrisches Zubehör
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN
Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4.1 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 20 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54