VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal in Retrofit-Ausführung mit integriertem Δp-Sensor für Komfortbereiche und belastete Luft. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Applikation passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: Belimo RetroFIT+-Anwendungen in HLK-Anlagen
Verfügbare Antriebe siehe "Elektrisches Zubehör"
- Listenpreis
- 604,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
NM24A-VST-RE
Drehantrieb für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
ZG-VRU01
Blindstopfen für VST-Anschlussstecker, für Anwendungen ohne Antrieb
Multipack 25 Stk.
Tools
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP42
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1