RV24A-MF-RE

Hubantrieb (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 50 mm, IP54

Listenpreis
1.364,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZRV-301

Distanzring für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

ZRV-302

Distanzring für Siebe, Hub 50 mm

Listenpreis: 41,00 €
Nettopreis: ...

ZRV-303

Distanzring für Johnson Control, Hub 50mm

Listenpreis: 20,70 €
Nettopreis: ...

ZRV-304

Scheibe Sauter für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 27,80 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
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
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Kabel
Hub
285
Laufzeit
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • einstellbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 50 mm
Laufzeit Motor veränderbar
90...150 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
4500 N