SVL230A-RE

Hubantrieb (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis
945,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZRV-301

Distanzring für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

ZRV-302

Distanzring für Siebe, Hub 50 mm

Listenpreis: 41,00 €
Nettopreis: ...

ZRV-303

Distanzring für Johnson Control, Hub 50mm

Listenpreis: 20,70 €
Nettopreis: ...

ZRV-304

Scheibe Sauter für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 27,80 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

S2A-H

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Hub
50 mm
Laufzeit
100...150 s
Laufzeit (Motor)
150 s / 50 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Stellkraft
1500 N