SVL24A-MP-RE

Hubantrieb (Retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Listenpreis
1.032,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZRV-301

Distanzring für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

ZRV-302

Distanzring für Siebe, Hub 50 mm

Listenpreis: 41,00 €
Nettopreis: ...

ZRV-303

Distanzring für Johnson Control, Hub 50mm

Listenpreis: 20,70 €
Nettopreis: ...

ZRV-304

Scheibe Sauter für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 27,80 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...

S2A-H

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 179,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 673,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 595,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegungsart
Linear
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Hub
50 mm
Laufzeit
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • einstellbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 50 mm
Laufzeit Motor veränderbar
90...150 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1500 N