Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

GR24A-MP-R

Drehantrieb (Retrofit), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listenpreis
555,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Software / Apps

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZGF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xØ18x33 mm (BxØxH), für GR..-R

Listenpreis: 50,00 €
Nettopreis: ...

ZGF-17

Formschlussadapter Zweiflach, 17xØ22x33 mm (BxØxH), für GR..-R

Listenpreis: 50,00 €
Nettopreis: ...

ZGI-001

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-002

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-003

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-004

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-009

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-010

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-012

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-013

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-014

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGI-015

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xØ17x15 mm (BxØxH)

Listenpreis: 53,60 €
Nettopreis: ...

ZGV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 48,40 €
Nettopreis: ...

ZGV-16

Formschlussadapter Vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 48,40 €
Nettopreis: ...

ZGV-17

Formschlussadapter Vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 48,40 €
Nettopreis: ...

ZGV-19

Formschlussadapter Vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 48,40 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 137,00 €
Nettopreis: ...

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 95,40 €
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 58,70 €
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 78,60 €
Nettopreis: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 205,00 €
Nettopreis: ...

Tools

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: 300,00 €
Nettopreis: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Einstell- u. Parametriersoftware

Als kostenloser Download verfügbar

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 78,00 €
Nettopreis: ...

ZK2-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 26,00 €
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: 489,00 €
Nettopreis: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 731,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 645,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
40 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
  • 50...79 s
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • einstellbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
75...270 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V