SR230A-R

Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis
240,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSF-08

Formschlussadapter 2-flach, 8xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSF-09

Formschlussadapter 2-flach, 9xØ12x57 mm (BxØxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSF-10

Formschlussadapter 2-flach, 10xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSF-11

Formschlussadapter 2-flach, 11xØ14x57 mm (BxØxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSF-14

Formschlussadapter 2-flach, 14xØ18x57 mm (BxØxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSK-12

Formschlussadapter Keilnut, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSK-14

Formschlussadapter Keilnut, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-11-4K

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, Innenvierkant), für SR..-R

Listenpreis: 47,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

ZSV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 54,00 €
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 72,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
80...99 s
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
Retrofit-Antrieb für Fremdventil
Schutzart
IP54
Schutzklasse
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V