SR24P-R

Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listenpreis
454,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPF-08

Formschlussadapter 2-flach, 8xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPF-09

Formschlussadapter 2-flach, 9xØ12x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPF-10

Formschlussadapter 2-flach, 10xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPF-11

Formschlussadapter 2-flach, 11xØ14x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPF-14

Formschlussadapter 2-flach, 14xØ18x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPK-12

Formschlussadapter Keilnut, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPK-14

Formschlussadapter Keilnut, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

ZPV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

S2A GR

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar, grau

Listenpreis: 76,00 €
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
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
80...99 s
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
Retrofit-Antrieb für Fremdventil
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
IP66/67
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V