01CT-1AH
Kabel-Temperatursensor passiv, Pt100, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig
- Listenpreis
- 19,30 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
A-22P-A08
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A10
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A12
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A14
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 300 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A16
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 450 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A29
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 250 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A45
Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
A-22P-A51
Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- Pt100
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- Pt100
- Sondenlänge
- 50 mm