01CT-1DH
Kabel-Temperatursensor passiv, Ni1000TK5000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-Draht
- Listenpreis
- 22,50 €
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Zubehör für Sensoren
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
Listenpreis: 8,48 €
Nettopreis: ...
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
Listenpreis: 17,40 €
Nettopreis: ...
A-22P-A45
Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
Listenpreis: 24,10 €
Nettopreis: ...
A-22P-A51
Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..
Listenpreis: 21,90 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2020
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Applikation
- Kabel
- Ausgangssignal
- Ni1000TK5000
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messbereich Temperatur
- -35...100°C [-30...210°F]
- Messwerte
- Temperatur
- Produkttyp
- Sensor
- Sensortyp
- Temperatur
- Sondenlänge
- 50 mm