2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22DT-14N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22DT-14N

22DT-14N

Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie

Listenpreis
112,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 11,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 22,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: 7,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 3,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, Nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 31,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: 25,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter für Siemens-Tauchhülse

Listenpreis: 38,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A08

A-22P-A08

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 38,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A10

A-22P-A10

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 41,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A20

A-22P-A20

Tauchhülse Messing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 18,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A22

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen 22DT..-Sensor

• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
4...20 mA
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
Sondenlänge
150 mm