Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

22DT-14P

Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis
103,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 8,48 €
Nettopreis: ...

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 17,40 €
Nettopreis: ...

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: 5,57 €
Nettopreis: ...

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...

A-22P-A12

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 200 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 34,60 €
Nettopreis: ...

A-22P-A24

Tauchhülse Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 16,70 €
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,11 €
Nettopreis: ...

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 24,10 €
Nettopreis: ...

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: 21,90 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

So installieren Sie einen 22DT..-Sensor

• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Applikation
  • Kanal
  • Rohrleitung
Ausgangssignal
4...20 mA
Befestigungstyp
  • Einzelpunkt
  • Tauchsensor
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
200 mm
Spannung AC/DC
DC 24 V