Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

22HH-100S-6

Kondensationsschalter aktiv, Externer Sensor, LED, 7 m

Listenpreis
230,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Sensor Sortiment 2022

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Details

Spezifikationen

Anzeige Typ
LED
Applikation
Kondensation
Ausgangssignal
Schalter
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Kondensation
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Feuchte
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Zusätzliche Merkmale
Externer Sensor