Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

EXT-J-00734647



EXT-J-00734647

Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB, Schalter, 70...130°C, Kapillare 1 m, Manuelle Rückstellung

Listenpreis
92,90 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 8,48 €
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,11 €
Nettopreis: ...

A-22P-A47

Befestigungsband, für Rohre Ø 20...110 mm [0.8...4.3"]

Listenpreis: 2,62 €
Nettopreis: ...

A-22P-A49

Befestigungsband, für Rohre Ø 20...250 mm [0.8...9.8"]

Listenpreis: 6,08 €
Nettopreis: ...

A-22P-A61

Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 100 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 20,50 €
Nettopreis: ...

A-22P-A62

Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 150 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 22,70 €
Nettopreis: ...

A-22P-A63

Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 200 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 26,20 €
Nettopreis: ...

A-22P-A64

Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 100 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 32,80 €
Nettopreis: ...

A-22P-A65

Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 150 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 36,10 €
Nettopreis: ...

A-22P-A66

Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 200 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 49,20 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Applikation
Sicherheitstemperatur
Ausgangssignal
Schalter
Befestigungstyp
  • Einzelpunkt
  • Tauchsensor
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Temperatur
70...130°C
Messwerte
  • Temperatur
  • Sicherheitstemperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Zusätzliche Merkmale
Manuelle Rückstellung