2. Sensoren/Zähler
  3. Raumgeräte

P-22RTM-1U00A-2B



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
P-22RTM-1U00A-2B

P-22RTM-1U00A-2B

Raumsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, schwarz, RAL 9005

Mitgelieferte Teile: Schrauben

Listenpreis
363,00 €
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
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Ändern des Temperatursollwerts mit der Belimo Display App

Die Belimo Display App ist die innovativste Art, auf Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo zuzugreifen. Mit der intuitiven Endnutzer-App können die Raumwerte angezeigt und Sollwerte angepasst werden. Ein Zugriffsschutz verhindert Eingaben Unberechtigter.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Inbetriebnahme mit der Belimo Assistant App

Die Belimo Assistant App ermöglicht eine einfache und flexible Parametrierung und Diagnose der aktiven Raumgeräte. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein NFC-fähiges Smartphone.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Stromlose Inbetriebnahme

Unsere aktiven Belimo Raumgeräte können über die Belimo Assistant App auch ohne aktive Stromversorgung schnell und komfortabel parametriert und eingerichtet werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Installation von Belimo Raumsensoren und Raumbediengeräten

Dank Federklemmen und Schnappdeckel ist die Installation unserer Belimo Raumgeräte eine Sache von Sekunden. Ein optionaler Verriegelungsmechanismus bietet hervorragenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Konfigurieren der CO2-Anzeige-LED

Eine dreifarbige LED zeigt die aktuelle CO2-Konzentration in der Raumluft an. Über die Assistant App lassen sich die Schaltschwellen leicht anpassen. Bei Bedarf kann die CO2-Ampel Funktion auch vollständig deaktiviert werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Raumsensoren - Designed in Switzerland

Spezialisiertes Know-how und "Schweizer Qualität" für ein angenehmes Raumklima. Sehen Sie die Menschen hinter den Belimo-Raumsensoren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • CO₂
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • Modbus
  • BACnet
Messbereich CO₂
0...2000 ppm
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH
Messbereich Temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • MP-Bus
Anzeige Typ
Belimo Display App