Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Zubehör

EXT-AC-L200



Zurück zur Produktkategorie
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Luftvolumenstromsonde 200 mm für rechteckigen Kanal, min. 2 m/s, Sondenlänge 200 mm

Listenpreis
97,20 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Schlauch 1000 mm für Luftvolumenstromsonde, Set à 2 Stk.

Listenpreis: 6,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-Stück für Luftvolumenstromsonde, Set à 2 Stk.

Listenpreis: 7,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Sondenlänge
200 mm