20DTS-1P5

Frostwächter aktiv, Schalter, 0...10 V, 0...15°C, Kapillare 6 m, Automatische oder manuelle Rückstellung, LED

Listenpreis
338,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A12

Montageflansch für Frostschutzvorrichtung 20DTS, Kunststoff

Listenpreis: 20,50 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
  • Schalter
  • 0...10 V
Befestigungstyp
Einzelpunkt
Einsatz
Frost-Detektion
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Temperatur
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Standardeinstellung: 5°C [41°F]
Messwerte
  • Temperatur
  • Frost
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Spannung AC/DC
AC 24 V
Zusätzliche Merkmale
Automatische oder manuelle Rückstellung