EXT-J-00734647



EXT-J-00734647

Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB, Schalter, 70...130°C, Kapillare 1 m, Manuelle Rückstellung

Listenpreis
89,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 7,90 €
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A47

Befestigungsband, für Rohrleitungen bis zu Ø 40...110 mm [1.6...4.3"]

Listenpreis: 2,50 €
Nettopreis: ...

A-22P-A49

Befestigungsband, für Rohrleitungen bis zu Ø 40...250 mm [1.6...9.8"]

Listenpreis: 5,70 €
Nettopreis: ...

A-22P-A61

Tauchhülsensatz (gefertigt) Messing vernickelt, 100 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 19,70 €
Nettopreis: ...

A-22P-A62

Tauchhülsensatz (gefertigt) Messing vernickelt, 150 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 21,80 €
Nettopreis: ...

A-22P-A63

Tauchhülsensatz (gefertigt) Messing vernickelt, 200 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 25,30 €
Nettopreis: ...

A-22P-A64

Tauchhülsensatz (gefertigt) nicht rostender Stahl, 100 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 32,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A65

Tauchhülsensatz (gefertigt) nicht rostender Stahl, 150 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A66

Tauchhülsensatz (gefertigt) nicht rostender Stahl, 200 mm, G1/2", SW22

Listenpreis: 47,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
Schalter
Befestigungstyp
  • Einzelpunkt
  • Tauchsensor
Einsatz
  • Rohrleitung
  • Kanal
  • Kabel
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Temperatur
70...130°C
Messwerte
  • Temperatur
  • Sicherheitstemperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Zusätzliche Merkmale
Manuelle Rückstellung