01CT-1QH

Kabel-Temperatursensor passiv, NTC20k, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-Draht

Listenpreis
15,10 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 7,90 €
Nettopreis: ...

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 16,30 €
Nettopreis: ...

A-22P-A06

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 50 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 24,80 €
Nettopreis: ...

A-22P-A08

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 27,40 €
Nettopreis: ...

A-22P-A10

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 30,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A12

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 200 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 32,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A14

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 300 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 35,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A16

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 450 mm, G1/2", SW27

Listenpreis: 38,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A18

Tauchhülse Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 12,30 €
Nettopreis: ...

A-22P-A20

Tauchhülse Messing, 100 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 12,80 €
Nettopreis: ...

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 14,30 €
Nettopreis: ...

A-22P-A24

Tauchhülse Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 15,70 €
Nettopreis: ...

A-22P-A26

Tauchhülse Messing, 300 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 17,60 €
Nettopreis: ...

A-22P-A28

Tauchhülse Messing, 450 mm, R1/2", SW22

Listenpreis: 20,20 €
Nettopreis: ...

A-22P-A44

Spritze mit Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,00 €
Nettopreis: ...

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 22,60 €
Nettopreis: ...

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: 21,10 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
NTC20k
Einsatz
Kabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich Temperatur
-35...100°C [-30...210°F]
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
50 mm