01CT-1QPF

Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv, NTC20k, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-Draht

Listenpreis
26,10 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
NTC20k
Einsatz
Kabel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messbereich Temperatur
-35...100°C [-30...210°F]
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
200 mm