22DTH-11MN

Kanalsensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel (passiv), Sondenlänge 140 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm

Listenpreis
262,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A06

Ersatzfilter, Drahtgitter, nicht rostender Stahl

Listenpreis: 7,30 €
Nettopreis: ...

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 32,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Carel
Befestigungstyp
Einzelpunkt
Einsatz
Kanal
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH, nicht kondensierend
Messbereich Geschwindigkeit
Max. 12 m/s
Messbereich Temperatur
-35...70°C [-30...160°F]
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Feuchte
Sondenlänge
140 mm
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V