22MT-125

Mittelwert-Temperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 6 m

Listenpreis
230,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 32,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Befestigungstyp
Mittelwert
Einsatz
Kanal
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
6 m
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V