22MT-144

Mittelwert-Temperatursensor aktiv, 4...20 mA, Sondenlänge 3 m

Listenpreis
219,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 32,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
4...20 mA
Befestigungstyp
Mittelwert
Einsatz
Kanal
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
3 m
Spannung AC/DC
DC 24 V