BKN230-24-C-MP



BKN230-24-C-MP

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker

Listenpreis
287,00 €
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
BAT72

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

BAT72-ST

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, mit Stecker, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

BKS24-1B

Kommunikations- und Steuergerät für Brandschutzklappen

Listenpreis: 382,00 €
Nettopreis: ...

BKS24-9A

Kommunikations- und Steuergerät für Brandschutzklappen

Listenpreis: 510,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
MP-Bus
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Produkttyp
Zubehör
Spannung AC/DC
AC 230 V