EV015R+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.35 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C, Glykolüberwachung

Listenpreis
1.172,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Archiv

Software / Apps

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZEP15

Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™ DN 15

Listenpreis: 36,00 €
Nettopreis: ...

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 115,00 €
Nettopreis: ...

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2"

Listenpreis: 10,80 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

Z-STRJ.1

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 285,00 €
Nettopreis: ...

Service-Tools

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
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
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankreich

Weltpremiere: Erste dreifach zertifizierte Gebäudesanierung.
Schon bei der Planung hat Bouygues die dreifache Zertifizierung als Ziel definiert. Unter anderem wurde ein neuartiges Klimatechnik-System mit variablem Kühlwasser-Volumenstrom (VRF) entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Belimo Energy Valve™.

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Das multifunktionale Belimo Energy Valve™

Transparente Energieüberwachung mit der Belimo Cloud.
• Schnelle und sichere Auslegung sowie einfache Inbetriebnahme
• Energiesparend dank eines automatischen, permanenten hydraulischen Abgleichs
• Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
• Effizienter Betrieb gewährleistet mit dem Delta-T-Management

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankreich

Weltpremiere: Erste dreifach zertifizierte Gebäudesanierung.
Schon bei der Planung hat Bouygues die dreifache Zertifizierung als Ziel definiert. Unter anderem wurde ein neuartiges Klimatechnik-System mit variablem Kühlwasser-Volumenstrom (VRF) entwickelt. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Belimo Energy Valve™.
 

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Das multifunktionale Belimo Energy Valve™

Transparente Energieüberwachung mit der Belimo Cloud.
• Schnelle und sichere Auslegung sowie einfache Inbetriebnahme
• Energiesparend dank eines automatischen, permanenten hydraulischen Abgleichs
• Sicherstellung der korrekten Wassermenge bei Differenzdruckänderungen und im Teillastbetrieb
• Effizienter Betrieb gewährleistet mit dem Delta-T-Management

 

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Belimo Energy Valve™ - Referenz: Citizen Plaza, Nashville, USA

Eine niedrige Differenztemperatur (Delta-T) ist ein häufiges und teures Syndrom, das viele grosse Einrichtungen weltweit lösen müssen. Das galt auch für JJL, die Gewerbeimmobilienfirma, die die Bürogebäude des US-Bundesstaates Tennessee verwaltet und sich entschied, das Belimo Energy Valve™ zu installieren

Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Druckunabhängig
JA
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PI-Technologie
Elektronisch
PN
25
Rohranschluss
Innengewinde
Schliessdruck
1400 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ / analog)
  • Cloud
Drehmoment
5 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.7 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP40, IP54-Schutz, wenn eine Schutzkappe oder -tülle für die RJ45-Buchse verwendet wird
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V