Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

H540B+NVKC24A-SR-TPC



H540B+NVKC24A-SR-TPC

Hubventil, 3-Weg, DN 40, Aussengewinde, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
1.041,00 €
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
ZH4540

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40 Rp 1 1/2"

Listenpreis: 21,70 €
Nettopreis: ...

ZH540

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40

Listenpreis: 18,90 €
Nettopreis: ...

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 14,70 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

S2A-H

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 106,00 €
Nettopreis: ...

ZH24-1

Spindelheizung DN 15...50 (45 W)

Listenpreis: 661,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Druckunabhängig
NEIN
kvs
25 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
500 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen mit Kabel
Handverstellung
Mit Drucktaste
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N