H550B+NVK230A-3
Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- 1.270,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Kvs
- 40 m³/h
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
- Schliessdruck
- 300 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2