Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

H550B/LVC24A-MP-TPC/Z



H550B/LVC24A-MP-TPC/Z

Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZH4550 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
933,80 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Software / Apps

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZH4550

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 50 Rp 2"

Listenpreis: 29,60 €
Nettopreis: ...

ZH550

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 50

Listenpreis: 22,10 €
Nettopreis: ...

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 14,70 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 130,00 €
Nettopreis: ...

S2A-H

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 106,00 €
Nettopreis: ...

ZH24-1

Spindelheizung DN 15...50 (45 W)

Listenpreis: 661,00 €
Nettopreis: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 195,00 €
Nettopreis: ...

Service-Tools

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: 286,00 €
Nettopreis: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Einstell- u. Parametriersoftware

Als kostenloser Download verfügbar

ZK1-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 74,30 €
Nettopreis: ...

ZK2-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 24,80 €
Nettopreis: ...

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Listenpreis: 466,00 €
Nettopreis: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 696,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 615,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Druckunabhängig
NEIN
kvs
40 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
70 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen mit Kabel
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 15 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N