H550B/NVK24A-SR-TPC/Z
Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZH4550 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- 1.339,60 €
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
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- kvs
- 40 m³/h
- Medien
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Vorlauftemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Vorlauftemperatur Hinweis
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
- Schliessdruck
- 300 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: max. 0.05% vom kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom kvs-Wert
- Rohranschluss
- Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2