H6015X4-S2/SV24A-SZ-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- 1.200,00 €
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- kvs
- 4 m³/h
- Medien
- Heisswasser und Dampf (Δp/P1 <0,4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Flansch
- Schliessdruck
- 2500 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen mit Kabel
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 15 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 20 mm
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Stellkraft
- 1500 N