H6020X6P3-S2+LV24A-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 20, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- 1.232,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 6.3 m³/h
- Medium
- Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- 120 °C bis 2500 kPa
- 150°C bis 2430 kPa
- Schliessdruck
- 600 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Max. 0.05% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2