H6020X6P3-S2/NVK24A-SZ-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 20, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- 1.712,00 €
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
- 6.3 m³/h
- Medium
- Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- 120 °C bis 2500 kPa
- 150°C bis 2430 kPa
- Schliessdruck
- 1500 kPa
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
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2