H6025X6P3-S2/LVC24A-SR-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6025X6P3-S2/LVC24A-SR-TPC

H6025X6P3-S2/LVC24A-SR-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
1.374,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 152,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

Listenpreis: 147,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Profil
2-Weg
Kvs
6.3 m³/h
Medium
Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
5...150°C [41...302°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • 120 °C bis 2500 kPa
  • 150°C bis 2430 kPa
Schliessdruck
450 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.05% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Ansteuerungsart
DC 2...10 V