H6025X6P3-S2/NVK24A-MP-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- 1.540,00 €
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Service-Tools
ZK1-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
Listenpreis: 78,00 €
Nettopreis: ...
ZK2-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Listenpreis: 26,00 €
Nettopreis: ...
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Listenpreis: 489,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- kvs
- 6.3 m³/h
- Medien
- Heisswasser und Dampf (Δp/P1 <0,4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- PN
- 25
- Rohranschluss
- Flansch
- Schliessdruck
- 1300 kPa
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen mit Kabel
- Handverstellung
- Mit Drucktaste
- Hub
- 15 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 20 mm
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 35 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Stellkraft
- 1000 N