The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/at/de_CH/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/at/de_CH/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Regelventile
  3. Hubventile

H6040X16-S2+NVK24A-3-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6040X16-S2+NVK24A-3-TPC

H6040X16-S2+NVK24A-3-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 40, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
1.860,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 152,00 €
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
16 m³/h
Medium
Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
5...150°C [41...302°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • 120 °C bis 2500 kPa
  • 150°C bis 2430 kPa
Schliessdruck
500 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.05% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Ansteuerungsart
3-Punkt