3. Kugelhähne

R7032R-B3+NRFA-S2-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R7032R-B3+NRFA-S2-O

R7032R-B3+NRFA-S2-O

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
1.059,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 163,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: 129,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
32 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
600 kPa
Differenzdruck Δpmax
100 kPa
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9.5 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
Auf/Zu