R7040R-B3



R7040R-B3

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C

Listenpreis
469,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R7040R-B3
Konfigurierbar
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
    31 m³/h
    Medien
    Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    PN
    6
    Rohranschluss
    Flansch
    Schliessdruck
    600 kPa