3. Regelkugelhähne

R7032R16-B3+NRF24A-SR-S2-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R7032R16-B3+NRF24A-SR-S2-O

R7032R16-B3+NRF24A-SR-S2-O

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
1.057,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 163,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: 129,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
16 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
-10...100°C [14...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Druckdifferenz
∆pmax 100 kPa
Schliessdruck
600 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
DC 2...10 V